Schneider-Electric
 
LV833819 Bild- scope
LV833819
Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN 24/30V AC/DC MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480814938
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Maximum response time 45 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MN
Produkt- oder Komponententyp Unterspannungsauslöser
Geräteanwendung Sicherheit
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Unverzögert
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Standard
[Un] voltage power supply 24 V AC 50/60 Hz
24 - 30 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,35 - 0,7 Un Öffnung
0,85 Un Schließung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 177,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate