Schneider-Electric
 
LV833821 Bild- scope
LV833821
Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN 100/130V AC/DC MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480814952
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Maximum response time 45 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MN
Produkt- oder Komponententyp Unterspannungsauslöser
Geräteanwendung Sicherheit
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Unverzögert
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Standard
[Un] voltage power supply 100 - 130 V AC 50/60 Hz
100 - 130 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,35 - 0,7 Un Öffnung
0,85 Un Schließung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 179,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 174
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate