Schneider-Electric
 
LV833897 Bild- scope
LV833897
Tasterverriegelung durch Vorhängeschloss MTZ1
EAN Code EAN Code: 
3606480816079
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Druckknopfverriegelung
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Leistungsschalter
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Durch Vorhängeschlösser
Transparente Abdeckung
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Länge 1,600 cm
VPE 1 Gewicht 13,500 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 11,900 cm
VPE 2 Breite 12,800 cm
VPE 2 Länge 18,200 cm
VPE 2 Gewicht 219,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,751 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate