Schneider-Electric
 
LV833921SP Bild- scope
LV833921SP
Türverriegelung Kabel komplett für Masterpact MTZ1-Geräte Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606481186713
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Türverriegelung mit Kabel
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Leistungsschalter
Montagemodus Einschubtechnik
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 25,0 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 35,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,24 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate