Schneider-Electric
 
LV836301 Bild- scope
LV836301
ESM-Modul "ERMS-Schaltmodul" für MTZ1/MTZ2/MTZ3 fest eingestellt
EAN Code EAN Code: 
3606489503109
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts ESM
Produkt- oder Komponententyp E/A-Erweiterungsmodul
Geräteanwendung Sicherheits-Logik-Controller
Anwendungsprogrammbeschreibg ERMS
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact MTZ1
Masterpact MasterPact MTZ2
Masterpact MasterPact MTZ3
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 NO
Zusatzmerkmale
Circuit breaker mounting mode Fixiert
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 110 V AC
3 A bei 24 V DC
Mindestlast 10 mA bei 5 V DC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 50,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 687114de-dddc-4082-9532-6a95c8326b32
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate