Schneider-Electric
 
LV836386 Bild- scope
LV836386
ULP-Kommunikationsmodul – für Masterpact MTZ1 – Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480933615
Schneider Electric
Eigenschaften
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 9 cm
VPE 1 Gewicht 50 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 13,5 cm
VPE 2 Breite 18 cm
VPE 2 Länge 27 cm
VPE 2 Gewicht 1,82 kg
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 72
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 3,944 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate