Schneider-Electric
 
LV836704 Bild- scope
LV836704
Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN diag 380/480V AC MTZ Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606481176783
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Maximum response time 45 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MN diag
Produkt- oder Komponententyp Unterspannungsauslöser
Geräteanwendung Sicherheit
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Unverzögert
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Kommuniziert
Signalisierungsfunktion Durch Spulen versorgt
Fehler
MN geöffnet
[Un] voltage power supply 380 - 480 V AC 50/60 Hz
Schwellenwert-Auslösespannung 0,35 - 0,7 Un Öffnung
0,85 Un Schließung
Holding power consumption 4,5 VA
Circuit breaker mounting mode Fixiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 172,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate