Schneider-Electric
 
LV839476 Bild- scope
LV839476
Anschlussklemmen Einschubkassette für SDE2 - MasterPact MTZ2/3
EAN Code EAN Code: 
3606489602871
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact MTZ2
Masterpact MTZ3
Produkt- oder Komponententyp Vorverdrahteter Klemmenblock
Geräteanwendung Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie Masterpact MTZ MasterPact MTZ2
Masterpact MTZ MasterPact MTZ3
Zusatzmerkmale
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,1 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 0,1 cm
VPE 1 Gewicht 10,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate