Schneider-Electric
 
LV846215 Bild- scope
LV846215
MTZ2 2500A H2V Icu=Icw=100kA 4P Grundschalter Einschub NEUTRAL rechts
EAN Code: 
3606481462473
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Baureihe Masterpact
Produktname Masterpact MTZ2
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 25 H2V
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Rechts
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Leitungssch.-Leistungskennz. H2V
Eignung für Isolation Yes conforming to IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Einschubtechnik
Montagehalterung Gehäuse
Nennstrom [In] 2500 A at 40 °C
Nennisolationsspannung Ui 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV conforming to IEC 60947-2
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 220 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
LS-SW-Nennstrom 2500 A
Leistungsstufe 100 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 15000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer AC-23A: 5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz bei Ie entspricht IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz bei Ie entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Nennkurzzeitstrom Icw 100 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
100 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
75 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Einschaltzeit 70 ms
Höhe 439 mm
Breite 556 mm
Tiefe 403 mm
Montage
Normen IEC 60947-1
IEC 60947-2
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Schutzart (IP) IP30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 120 kg
Höhe VPE1 43,9 cm
Breite VPE1 55,6 cm
Länge VPE1 40,3 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate