Schneider-Electric
 
LV846312 Bild- scope
LV846312
Masterpact MTZ2 2500A HH Icm=220kA/440V 3P Trenner Festeinbau
EAN Code: 
3606481462596
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Trennschaltername Masterpact MTZ2 25 HH
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Befestigt
Betriebsbemessungsspannung Ue 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Nennbetriebsstrom Ie 2500 A AC 50/60 Hz 440 V
Nennisolationsspannung Ui 1000 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
Nennkurzzeitstrom Icw 75 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
100 kA während 1 s entspricht EN/IEC 60947-3
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 220 kA Spitzenwert 220/415 V AC bei 50/60 Hz
220 kA Spitzenwert 440 V AC bei 50/60 Hz
Nutzungskategorie AC-23A
AC-3
Ausschaltvermögen 100 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
100 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Leistungsstufe HH
Eignung für Isolation Yes conforming to EN/IEC 60947-3
Plus-Kontaktanzeige Ja
Sichtbarer Bruch No
Mechanische Lebensdauer 15000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer AC-23A: 5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Höhe 352 mm
Breite 422 mm
Tiefe 300 mm
Montage
Produktgewicht 50 kg
Normen EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Schutzart (IP) IP30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 50 kg
Höhe VPE1 35,2 cm
Breite VPE1 42,2 cm
Länge VPE1 30 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months