Schneider-Electric
 
LV846440 Bild- scope
LV846440
Masterpact MTZ1 1600A H3 Icu=66kA/440V 3P Grundschalter Festeinbau
EAN Code: 
3606481155337
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Baureihe Masterpact
Produktname Masterpact MTZ1
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ1 16 H3
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Leitungssch.-Leistungskennz. H3
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Befestigt
Montagehalterung Grundplatte
Schienen
Nennstrom [In] 1600 A bei 40 °C
Nennisolationsspannung Ui 1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV entspricht IEC 60947-2
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 145 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
LS-SW-Nennstrom 1600 A
630 A
1250 A
400 A
800 A
1000 A
Leistungsstufe 66 kA Icu bei 220-415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
66 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 220-415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht IEC 60947-2
Nennkurzzeitstrom Icw 30 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
50 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
50 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Einschaltzeit 50 ms
Höhe 301 mm
Breite 276 mm
Tiefe 209,5 mm
Montage
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 15 kg
Höhe VPE1 30 cm
Breite VPE1 30 cm
Länge VPE1 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate