Schneider-Electric
 
LV847053SP Bild- scope
LV847053SP
Stromsensor 400A für MasterPact MTZ1 MTZ2 nur für Nachrüstung
EAN Code EAN Code: 
3606481316578
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Sensorstecker
Zubehör / Teilekategorie Steuergerätezubehör
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
MasterPact MTZ2 Leistungsschalter
Produktkompatibilität Steuereinheit Micrologic 2.0 X
Steuereinheit Micrologic 5.0 X
Steuereinheit Micrologic 6.0 X
Steuereinheit Micrologic 7.0 X
Steuereinheit MicroLogic 2.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 5.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 6.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 7.0 Xi
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 400 A
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 11,0 cm
VPE 1 Gewicht 57,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate