Schneider-Electric
 
LV847070SP Bild- scope
LV847070SP
Vorderanschluss oben/unten 4P 630..1600A Festeinbau Ersatzteil
EAN Code EAN Code: 
3606481186782
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschluss vorne
Beschreibung der Pole 4P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Montagemodus Fixiert
Verbindungszugang Frontseite
Position auf dem Gerät Unterseite
Oberseite
Anschlussraster 70 mm
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,000 cm
VPE 1 Breite 13,000 cm
VPE 1 Länge 36,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,867 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,067 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate