Schneider-Electric
 
LV847071SP Bild- scope
LV847071SP
Anschlussklemmen 3-polig Bemessungsstrom für Einschubkassette (30Stück) MasterPact MTZ
EAN Code EAN Code: 
3606481186799
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Geräteanwendung Sekundäre Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1
Menge 30 Stück
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
Verdrahtungsmodus 3 Leitungen
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 4,9 cm
VPE 1 Länge 7,7 cm
VPE 1 Gewicht 690,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate