Schneider-Electric
 
LV847072SP Bild- scope
LV847072SP
Anschlussklemmen 6-polig Bemessungsstrom für Einschubkassette (10Stück) MasterPact MTZ
EAN Code EAN Code: 
3606481186805
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Geräteanwendung Sekundäre Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Menge 10 Stück
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
Verdrahtungsmodus 6 Drähte
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 4,8 cm
VPE 1 Länge 7,8 cm
VPE 1 Gewicht 280,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate