|
|
|
LV847076SP
EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1,Festeinbau, Ersatzteil
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
OF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfskontakt
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
|
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte
|
Standard
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 S/Ö
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
6 A
|
Ausschaltvermögen
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
0,5 A DC-12 125 V DC
6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
2,5 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 250 V DC
|
Mindestlast
|
100 mA bei 24 V
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
67,0 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|