Schneider-Electric
 
LV847089SP Bild- scope
LV847089SP
Verdrahtung externer Spannungseingang Nachrüstung
EAN Code EAN Code: 
3606481188434
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPact
Produkt- oder Komponententyp Verkabelung
Geräteanwendung Stromversorgung
Kompatible Produktfamilie MasterPact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
MasterPact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
MasterPact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 304,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 240
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 73,401 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate