Betätigungsart
|
Drucktaster
|
Montagevariante
|
Befestigt
|
Montagehalterung
|
Schienen
Grundplatte
|
Nennstrom [In]
|
1250 A bei 40 °C
|
Nennisolationsspannung Ui
|
1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
12 kV entspricht IEC 60947-2
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
88 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
LS-SW-Nennstrom
|
400 A
800 A
630 A
1000 A
1250 A
|
Leistungsstufe
|
42 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
12500 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht IEC 60947-2
|
Elektrische Lebensdauer
|
3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
42 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
42 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
24 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
|
Max. Abschaltdauer
|
25 ms
|
Max. Einschaltzeit
|
50 ms
|
Höhe
|
301 mm
|
Breite
|
346 mm
|
Tiefe
|
209 mm
|