Schneider-Electric
 
LV847151 Bild- scope
LV847151
Masterpact MTZ1 1600A H2 Icu=50kA/440V 3P Grundschalter Festeinbau
EAN Code: 
3606480816161
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter
Baureihe Masterpact
Produktname Masterpact MTZ1
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ1 16 H2
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Leitungssch.-Leistungskennz. H2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Drucktaster
Montagevariante Befestigt
Montagehalterung Grundplatte
Schienen
Nennstrom [In] 1600 A bei 40 °C
Nennisolationsspannung Ui 1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 12 kV entspricht IEC 60947-2
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 105 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
105 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
LS-SW-Nennstrom 1000 A
400 A
800 A
1600 A
630 A
1250 A
Leistungsstufe 50 kA Icu bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 50 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 12500 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Anschlussraster 70 mm
Nennkurzzeitstrom Icw 42 kA 0,5 s entspricht IEC 60947-2
42 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
24 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
Integrierter Sofortschutz 81…99 kA
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Einschaltzeit 50 ms
Höhe 301 mm
Breite 276 mm
Tiefe 209,5 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
IEC 60364-8-1
Produktzertifizierungen ASEFA
LCIE
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate