Steuerungstyp
|
Drucktaste
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1600 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
20 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
36 kA während 0,5 s entspricht EN/IEC 60947-3
36 kA während 1 s
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
75 kA Spitzenwert 220-690 V AC bei 50/60 Hz
|
Nutzungskategorie
|
AC-23A
AC-3
|
Leistungsstufe
|
L1
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-3
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Sichtbare Trennstrecke
|
Nein
|
Mechanische Lebensdauer
|
12500 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
Anschlussraster
|
70 mm
|
Höhe
|
301 mm
|
Breite
|
276 mm
|
Tiefe
|
209 mm
|