Schneider-Electric
 
LV847251 Bild- scope
LV847251
MasterPact MTZ1 800A HA Icm=60kA/690V 4P Lasttrennschalter Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480815386
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Name des Lasttrennschalters Masterpact MTZ1 08 HA
Beschreibung der Pole 4P
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Einschubtechnik
Montagehalterung Gehäuse
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 800 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 20 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
36 kA während 0,5 s entspricht EN/IEC 60947-3
36 kA während 1 s
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 75 kA Spitzenwert 220 - 690 V AC bei 50/60 Hz
Nutzungskategorie AC-23A
AC-3
Leistungsstufe L1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-3
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbarer Bruch Nein
Mechanische Lebensdauer 12500 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Anschlussraster 70 mm
Höhe 322 mm
Breite 358 mm
Tiefe 291 mm
Montage
Produktgewicht 39 kg
Normen EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Schutzart (IP) IP30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 41,0 cm
VPE 1 Breite 39,0 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 21,375 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 644
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months