Schneider-Electric
 
LV847322 Bild- scope
LV847322
Ausschaltspule MX diag&com 48/60 V DC, 48V AC Masterpact MTZ Festeinbau
EAN Code: 
3606480806339
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MX diag & com
Produkt oder Komponententyp Spannungsauslöser
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact MTZ2 circuit-breaker
Masterpact MTZ3 circuit-breaker
Masterpact MTZ1 circuit-breaker
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Betätigungsart Kommuniziert
Signalisierungsfunktion Durch Spulen versorgt
Schließbereit oder geöffnet
Elektrische Drucktaster aktiviert
Fehler
[Un] voltage power supply 48 V AC 50/60 Hz
48...60 V DC
Schwellen-Auslösespannung 0.7...1.1 Un on opening
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Befestigt
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate