Schneider-Electric
 
LV847329 Bild- scope
LV847329
Vorderanschluss unten 3P 630/1600A MTZ1 Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480812132
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anschluss vorne
Beschreibung der Pole 3P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 L1
Montagemodus Fixiert
Verbindungszugang Frontseite
Position auf dem Gerät Unterseite
Anschlussraster 70 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,632 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate