|
|
|
LV847339
Zusätzliche Hilfskontakte OF 4W Fest (SPS)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
OF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfskontakt
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
|
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte
|
Niedrigschwellig
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 S/Ö
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Ausschaltvermögen
|
5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
5 A DC-12 250 V DC
2,5 A DC-12 250 V DC
0,5 A DC-12 48 V DC
0,3 A DC-12 24 V DC
|
Mindestlast
|
2 mA bei 15 V
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
38,0 g
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|