|
|
|
LV847340
Fehlermeldeschalter (SDE) MTZ1 Festeinbau Standard
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SDE
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfskontakt
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
|
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte
|
Standard
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 S/Ö
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
5 A
|
Ausschaltvermögen
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
|
Mindestlast
|
100 mA bei 24 V
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
38,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|