Schneider-Electric
 
LV847342 Bild- scope
LV847342
PF Hilfskontakt Einschaltbereit MTZ1 1xWechsler (SPS) Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480811869
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts PF
Produkt- oder Komponententyp Hilfskontakt
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte Standard
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 S/Ö
Montagemodus Fixiert
Ausschaltvermögen 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
Mindestlast 100 mA bei 24 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 4,7 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen