Schneider-Electric
 
LV847361 Bild- scope
LV847361
Auschaltspule MX 48/60V DC, 48V AC für MasterPact MTZ Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480806469
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Standard
[Un] voltage power supply 48 V AC 50/60 Hz
48 - 60 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Fixiert
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 1,158 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate