Schneider-Electric
 
LV847364 Bild- scope
LV847364
Auschaltspule MX 277V AC für MasterPact MTZ Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480806490
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact MasterPact MTZ3 Leistungsschalter
Masterpact MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Öffnerspule
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Standard
[Un] voltage power supply 277 V AC 50/60 Hz
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
Holding power consumption 4,5 VA
Circuit breaker mounting mode Fixiert
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2
60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,164 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate