|
|
|
LV847403
M2C Programmierbare Kontakte 2 (5A - 240V) Festeinbau
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
M2c
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmierbarer Kontakt
|
Geräteanwendung
|
Sicherheits-Logik-Controller
|
Kompatible Produktfamilie
|
MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
MasterPacT MTZ2 Leistungsschalter
MasterPacT MTZ3 Leistungsschalter
|
Anzahl der Kontakte
|
2
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
2 S
|
Zusatzmerkmale
Circuit breaker mounting mode
|
Fixiert
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 250 V AC
3 A bei 30 V DC
|
Mindestlast
|
10 mA bei 5 V DC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
64,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|