Schneider-Electric
 
LV847433 Bild- scope
LV847433
PF Hilfskontakt Einschaltbereit MTZ1 1xWechsler (SPS) Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480811913
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts PF
Produkt- oder Komponententyp Hilfskontakt
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte Niedrigschwellig
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 S/Ö
Montagemodus Einschubtechnik
Ausschaltvermögen 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V
0,3 A DC-12 125 V
Mindestlast 2 mA bei 15 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 5,0 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate