Schneider-Electric
 
LV847434 Bild- scope
LV847434
RES Elektrische Rückstellung nach Fehlerauslösung 110/130Vac MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480813238
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts RES
Produkt- oder Komponententyp Elektrisches Gerät zum Rücksetzen
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact MasterPact MTZ1 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Drucktaste
[Uc] Steuerkreisspannung 110/130 V AC 50 Hz
Montagemodus Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 28,0 cm
VPE 1 Gewicht 79,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Aeb03a97-1cfa-4947-a040-4d2d66d7e833
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate