Schneider-Electric
 
LV847435 Bild- scope
LV847435
RES Elektrische Rückstellung nach Fehlerauslösung 220/240Vac MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480813245
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts RES
Produkt- oder Komponententyp Elektrisches Gerät zum Rücksetzen
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Drucktaste
[Uc] Steuerkreisspannung 220/240 V AC 50 Hz
Montagemodus Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 12,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 75,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate