Schneider-Electric
 
LV847444 Bild- scope
LV847444
Einschaltspule XF 277V AC für MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480813269
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts XF
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Schließerspule
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Standard
[Un] voltage power supply 277 V AC 50/60 Hz
Schwellenwert-Auslösespannung 0,85 - 1,1 Un bei Schließung
Holding power consumption 4,5 VA
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Maximum response time 65 ms bei Schließung für Masterpact MTZ1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,169 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate