Schneider-Electric
 
LV847451 Bild- scope
LV847451
Auschaltspule 2. MX 48/60V DC, 48V AC für MasterPact MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480815560
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts zweite MX
Produkt- oder Komponententyp Spannungsauslösung
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers Arbeitsstromauslöser
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Standard
[Un] voltage power supply 48 V AC 50/60 Hz
48 - 60 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Maximum response time 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 1,163 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate