|
|
|
LV847465
MCH Motorantrieb 100/130 VAC für den MasterPact1 in Einschubtechnik
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MCH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motormechanismus
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Masterpact Masterpact MTZ1
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
Standard
|
Montagemodus
|
Einschubtechnik
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
100 - 130 V AC 50/60 Hz
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,85 - 1,1 Un
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
180 VA
|
Überstromschutz
|
2 - 3 x In 0,1 s
|
Max. Ladezeit
|
3 s
|
Max. Betriebsfrequenz
|
<= 3 Zyklen pro Minute
|
Provided contact
|
Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
829,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|