Schneider-Electric
 
LV847507 Bild- scope
LV847507
PTE EXT, Spannungsmesseingang MTZ1 Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480809101
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Option Spannungsmessung
Zubehör / Teilekategorie Zubehör Auslöseeinheit
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Name des Auslösers Mikrologisch
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannung 100 V AC 50/60 Hz Minimum Primärkreis
100 V AC 50/60 Hz Minimum Sekundärkreis
690 V AC 50/60 Hz Maximum Sekundärkreis
1250 V AC 50/60 Hz Maximum Primärkreis
Montagemodus Einschubtechnik
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 22,0 cm
VPE 1 Länge 23,0 cm
VPE 1 Gewicht 198,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate