Schneider-Electric
 
LV847514 Bild- scope
LV847514
Verriegelung in AUS-Stellung VCPO+BPFE MTZ1 Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480816277
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Verriegelungs-Bausatz
Verriegelungsposition In off position
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kurzbezeichnung des Geräts Verriegelungsvorrichtung
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Stellung der Schlüsselverriegelung Aus
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 60,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,233 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate