|
|
|
LV847522
Verriegelung des MasterPact MTZ1 in AUS-Stellung Typ RONIS 1 Schloss mit 1 Schlüssel + Anpasssatz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verriegelungs-Bausatz
|
Verriegelungsposition
|
In off position
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verriegelungszubehör
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
2 Schlösser + Anpassungsbausatz
|
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung
|
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
|
Typ der Verriegelung
|
Ronis
|
Anzahl der Schlösser
|
2
|
Anzahl der Tasten
|
1
|
Stellung der Schlüsselverriegelung
|
Aus
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Gleiche Schlüssel
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
312,0 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
4df4244a-acb7-4fcc-b5cd-c64598aca283
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|