Schneider-Electric
 
LV847822SP Bild- scope
LV847822SP
Stromsensor 2500A für MasterPact MTZ3 nur für Nachrüstung
EAN Code EAN Code: 
3606481188359
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Sensorstecker
Zubehör / Teilekategorie Steuergerätezubehör
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ3 Leistungsschalter
Produktkompatibilität Steuereinheit Micrologic 2.0 X
Steuereinheit Micrologic 3.0 X
Steuereinheit Micrologic 5.0 X
Steuereinheit Micrologic 6.0 X
Steuereinheit Micrologic 7.0 X
Steuereinheit MicroLogic 2.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 3.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 5.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 6.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 7.0 Xi
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 2500 A
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 11,0 cm
VPE 1 Gewicht 56,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate