Schneider-Electric
 
LV847825SP Bild- scope
LV847825SP
Stromsensor 5000A für MasterPact MTZ3 nur für Nachrüstung
EAN Code EAN Code: 
3606481188328
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Sensorstecker
Zubehör / Teilekategorie Steuergerätezubehör
Kompatible Produktfamilie MasterPact MTZ3 Leistungsschalter
Produktkompatibilität Steuereinheit Micrologic 2.0 X
Steuereinheit Micrologic 3.0 X
Steuereinheit Micrologic 5.0 X
Steuereinheit Micrologic 6.0 X
Steuereinheit Micrologic 7.0 X
Steuereinheit MicroLogic 2.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 3.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 5.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 6.0 Xi
Steuereinheit MicroLogic 7.0 Xi
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 5000 A
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 11,000 cm
VPE 1 Gewicht 75,000 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 9,000 cm
VPE 2 Breite 13,000 cm
VPE 2 Länge 18,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 18,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate