Schneider-Electric
 
LV847829 Bild- scope
LV847829
2 zusätzl. Befestigungswinkel Vertikal, Montage MTZ2/MTZ3 Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480805073
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Stützhalterung
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Montagemodus Fixiert
Schaltschrank-Geräteanschluss Zugang rückseitiger Anschluss
Montagehalterung Rückwand
Menge pro Satz Satz à 2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 16,5 cm
VPE 1 Gewicht 661,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 13,707 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate