Schneider-Electric
 
LV847849 Bild- scope
LV847849
Klemmenleiste für ausfahrbaren Leistungsschalter MasterPact MTZ2/MTZ3
EAN Code EAN Code: 
3606480810640
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Geräteanwendung Sekundäre Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Menge 1 Stück
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
Verdrahtungsmodus 3 Leitungen
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,9 cm
VPE 1 Breite 4,8 cm
VPE 1 Länge 7,7 cm
VPE 1 Gewicht 22,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate