Schneider-Electric
 
LV847850 Bild- scope
LV847850
Hilfsklemmen für Einschubkassette 6-adrig für MasterPact MTZ2/MTZ3
EAN Code EAN Code: 
3606480810657
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Geräteanwendung Sekundäre Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Menge 1 Stück
Zusatzmerkmale
Montagemodus Einschubtechnik
Verdrahtungsmodus 6 Drähte
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 4 cm
VPE 1 Länge 15 cm
VPE 1 Gewicht 28 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 5,6 cm
VPE 2 Breite 25 cm
VPE 2 Länge 36 cm
VPE 2 Gewicht 972 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,375 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate