Schneider-Electric
 
LV847905 Bild- scope
LV847905
Mikroschalter für MTZ2/3
EAN Code EAN Code: 
3606480823374
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts OF
Mikroschalter
PF
SDE
Produkt- oder Komponententyp Hilfsschalterblock
Geräteanwendung Steuerung
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter
Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusatzmerkmale
Typ der Hilfskontakte Standard
Zusammensetzung der Signalkontakte 4 S/Ö
Ausschaltvermögen 6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Mindestlast 100 mA bei 24 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 8 cm
VPE 1 Gewicht 20 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 6 cm
VPE 2 Breite 18 cm
VPE 2 Länge 26,5 cm
VPE 2 Gewicht 222 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 2,176 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate