Schneider-Electric
 
LV847914SP Bild- scope
LV847914SP
Türverriegelung VPEC Einschubkassette MTZ2/3 links+rechts
EAN Code EAN Code: 
3606481187215
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Türverriegelung
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Gehäuse
Montagemodus Einschubtechnik
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 8,8 cm
VPE 1 Länge 9,8 cm
VPE 1 Gewicht 191,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 19,541 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate