|
|
|
LV847964SP
Rückseitiger Anschluss Vertikal Oben 3P für MTZ2 800/2000A zur Nachrüstung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Masterpact
|
Typ des Zubehörs
|
Anschlusszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rückseitiger Anschluss
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Masterpact MTZ2 16 H1T
Masterpact MTZ2 08-20 H2
Masterpact MTZ2 08-20 H10
Masterpact MTZ2 08-20 N2
Masterpact MTZ2 08-20 HA
Masterpact MTZ2 08-20 H1b
Masterpact MTZ2 08-20 H3
Masterpact MTZ2 08-20 L1
|
Montagemodus
|
Fixiert
Einschubtechnik
|
Verbindungszugang
|
Rückseite
|
Anschlussposition
|
Horizontal
Vertikal
|
Anschlussraster
|
115 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Anleitungsblatt
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
972,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,067 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|