Schneider-Electric
 
LV848013 Bild- scope
LV848013
MasterPact MTZ2 800A HF Icm=187kA/690V 4P Trenner Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480817373
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Name des Lasttrennschalters MasterPact MTZ2 08 HF
Beschreibung der Pole 4P
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 800 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 50 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
85 kA während 1 s entspricht EN/IEC 60947-3
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 187 kA Spitzenwert 220 - 690 V AC bei 50/60 Hz
Nutzungskategorie AC-23A
AC-3
Leistungsstufe HF
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-3
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbarer Bruch Nein
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer AC-23A: 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Höhe 352 mm
Breite 537 mm
Tiefe 300 mm
Montage
Produktgewicht 65 kg
Normen EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Schutzart (IP) IP30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 35,2 cm
VPE 1 Breite 53,7 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 65,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 725
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months