Schneider-Electric
 
LV848016 Bild- scope
LV848016
MasterPact MTZ2 1000A H2 Icu=100kA/440V 3P Grundschalter Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480808210
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPact MTZ2
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 10 H2
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Schutz der Energieverteilung
Beschreibung der Pole 3P
Control unit Ohne Kontrolleinheit
Produktkompatibilität Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 Xi
[In] Bemessungsstrom 1000 A bei 40 °C
Performance type HA 100 kA 415 V AC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gebrauchskategorie Kategorie B
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
Leistungsstufe 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
85 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 85 kA 0,5 s
85 kA 1 s
50 kA 3 s
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 220 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
187 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
187 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 171…209 kA
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
1000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 70 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 70 ms
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Rückseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Rückseite
Anschlussraster 115 mm
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Höhe 352 mm
Breite 422 mm
Tiefe 300 mm
Produktgewicht 50 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Produktzertifizierungen CE
IECEE CB-Schema
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,5 cm
VPE 1 Breite 29,5 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 47,252 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Mercury free Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate