Schneider-Electric
 
LV848056 Bild- scope
LV848056
MasterPact MTZ2 2000A N1 Icu=42kA/440V 3P Grundschalter Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480806704
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe MasterPacT
Produktname MasterPact MTZ2
Kurzbezeichnung des Geräts MTZ2 20 N1
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Schutz der Energieverteilung
Beschreibung der Pole 3P
Kontrolleinheit Ohne Kontrolleinheit
Produktkompatibilität Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 X
Kontrolleinheit MicroLogic 2.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 5.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 6.0 Xi
Kontrolleinheit MicroLogic 7.0 Xi
[In] Bemessungsstrom 2000 A bei 40 °C
Schalter Typ N1 42 kA 415 V AC
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Kategorie der Selektivität Kategorie B
Kontrolltyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
[Icu] Bemessungsgrenz-Kurzschlussausschaltvermögen 42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 42 kA 0,5 s
42 kA 1 s
22 kA 3 s
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 88 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
88 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
Wandlerbemessungsstrom 1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV
Verlustleistung in W 250 W
Max. Abschaltdauer 25 ms
Max. Reaktionszeit beim Schließen 70 ms
Montagehalterung Schienen
Grundplatte
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Rückseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Rückseite
Anschlussraster 115 mm
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
Elektrische Lebensdauer AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Höhe 352 mm
Breite 422 mm
Tiefe 300 mm
Produktgewicht 50 kg
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Produktzertifizierungen CE
IECEE CB-Schema
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 29,5 cm
VPE 1 Breite 30,5 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 47,252 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1807
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate