Leistungsstufe
|
66 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
66 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
66 kA 0,5 s
66 kA 1 s
36 kA 3 s
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
145 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
|
Sensor rating
|
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
12 kV
|
Verlustleistung in W
|
250 W
|
Max. Abschaltdauer
|
25 ms
|
Max. Reaktionszeit beim Schließen
|
70 ms
|
Montagehalterung
|
Schienen
Grundplatte
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
Rear
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
Rückseite
|
Anschlussraster
|
115 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
Höhe
|
352 mm
|
Breite
|
422 mm
|
Tiefe
|
300 mm
|
Produktgewicht
|
50 kg
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Produktzertifizierungen
|
CE
IECEE CB-Schema
|